Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Storenschalter 2xAV IP55, weiss

UP-Storenschalter 2xAV/1L, 10AX, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

UP Storenschalter 2xAV IP55, weiss
UP Storenschalter 2xAV IP55, weiss 069858CH
367500001
7611668084467
7611668084467


69.20 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Für direkten Anschluss eines Storenmotors



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen