Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur de stores radio Arteor with Netatmo

Interrupteur de stores INC, 2 A, 2 module, blanc

Interrupteur de stores radio Arteor with Netatmo
Interrupteur de stores radio Arteor with Netatmo 077706LA
404742541
3414972322928
3414972322928


78.30 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45x45mm
Profondeur: 45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pouvoir de coupure maximal 500W
Il est contrôlé au moyen d'un émetteur radio mural pour volets roulants.
Attention: Doit être connecté au conducteur neutre.
Non compatible avec les moteurs de volets roulants radiocommandés.
 
Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.