Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 2L 25A 300mA type A

Interrupteur différentiel DX3standard 2L 25A 300mA type A

Interrupteur différentiel 2L 25A 300mA type A
Interrupteur différentiel 2L 25A 300mA type A 411569
531126300
3245064115698
3245064115698


111.30 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 25A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 300mA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement avec module de raccordement (406300): Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Départ avec module d'alimentation 2L/63A FI-TdG (406300) avec peigne HX3 1L/N
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V
Puissance dissipée par pôle: 0,5W