Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 2L 63A 30mA type B

Interrupteur différentiel DX3standard 2L 63A 30mA type B

Interrupteur différentiel 2L 63A 30mA type B
Interrupteur différentiel 2L 63A 30mA type B 411843
531142330
3245064118439
3245064118439


1'029.20 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 63A
Typ B: courants différentiels alternatifs sinusoïdaux jusqu’à 100 kHz, courants différentiels pulsés et continus lissés
Sensibilité: 30mA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1x50mm²/2x16mm²
Câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm²
Câble flexible avec embout 1x25mm²
Tension de tenue aux chocs: 4kV
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 7,2W
Remarque: Neutre à gauche