Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 2L 80A 300mA type A

Interrupteur différentiel DX3standard 2L 80A 300mA type A

Interrupteur différentiel 2L 80A 300mA type A
Interrupteur différentiel 2L 80A 300mA type A 411572
531156300
3245064115728
3245064115728


125.20 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 80A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 300mA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V
Puissance dissipée par pôle: 5W