Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 4L 40A 300mA type A

Interrupteur différentiel DX3standard 4L 40A 300mA type A

Interrupteur différentiel 4L 40A 300mA type A
Interrupteur différentiel 4L 40A 300mA type A 411685
531136000
3245064116855
3245064116855


152.60 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 40A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 300mA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920)
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Système: Peignes verticaux VX3auto 63A (Pour coffrets 3 rangées: 405023, pour coffrets 4 rangées: 405024, pour coffrets 5 rangées: 405025, pour coffrets 6 rangées: 405026)
Système: Peignes verticaux VX3auto 125A (Pour coffrets 4 rangées: 405034, pour coffrets 5 rangées: 405035, pour coffrets 6 rangées: 405036)
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Note: Départ avec module d'alimentation 4L/63A FI-TdG (406301) avec peigne HX3optimisé
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 4,8W