Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 40A
Typ B: courants différentiels alternatifs sinusoïdaux jusqu’à 100 kHz, courants différentiels pulsés et continus lissés
Sensibilité: 30mA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1x50mm²/2x16mm²
Câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm²
Câble flexible avec embout 1x25mm²
Tension de tenue aux chocs: 4kV
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 2,9W
Remarque: Neutre à gauche