Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel 4L 63A 30mA type A

Interrupteur différentiel DX3standard 4L 63A 30mA type A

Interrupteur différentiel 4L 63A 30mA type A
Interrupteur différentiel 4L 63A 30mA type A 411676
531142000
3245064116763
3245064116763


161.80 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 63A
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Largeur: 4mod. (72mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920)
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Note: Départ avec module d'alimentation 4L/63A FI-TdG (406301) avec peigne HX3optimisé
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 11,8W