Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel adaptables 4L 40A 30mA type F

Interrupteur différentiel DX3standard 4L 40A 30mA type F adaptables au disjoncteur avec 1mod./L

Interrupteur différentiel adaptables 4L 40A 30mA type F
Interrupteur différentiel adaptables 4L 40A 30mA type F 410533
531132050
3245064105330
3245064105330


198.90 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3standard adaptables
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 40A
Typ F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Breite insgesamt: 7 TE (126mm): 4 x 1 TE für LS und 3 TE für FI
Bornes aval (en bas): Vis
Répartition par peigne à dents HX3standard possible sans aucune adaptation du peigne
Peut-être assemblé sur le système suivant avec le disjoncteur correspondant:
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Système: Peignes verticaux VX3auto 63A (Pour coffrets 3 rangées: 405023, pour coffrets 4 rangées: 405024, pour coffrets 5 rangées: 405025, pour coffrets 6 rangées: 405026)
Système: Peignes verticaux VX3auto 125A (Pour coffrets 4 rangées: 405034, pour coffrets 5 rangées: 405035, pour coffrets 6 rangées: 405036)
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x16mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Note: Pour la réalisation d'un disjoncteur différentiel il est important d'ajouter au bloc différentiel le disjoncteur correspondant.
Alimentation: Disjoncteurs DX3standard avec 1mod./L
Tension nominale de fonctionnement AC: 240/415V; max.440V
Puissance dissipée par pôle: 1,76W