Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur horaire digital astro AlphaRex³ avec Bluetooth, 2 sorties

56 programmes de commutation (28 par canal), 230 V, 50/60 Hz

Interrupteur horaire digital astro AlphaRex³ avec Bluetooth, 2 sorties
Interrupteur horaire digital astro AlphaRex³ avec Bluetooth,  2 sorties 412724
533125810
3414971975552
3414971975552


233.25 CHF
304


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Legrand AlphaRex³ D21 Astro BLE horloge astronomique avec fonction de combinaison 2 sorties, 56 programmes de commutation (28 par canal) Tension de fonctionnement 230 V 50/60 Hz La fonction astro (couchages / levers de soleil) peut être combinée avec la fonction de minuterie hebdomadaire Contrôle directement depuis la distribution, pas besoin de piège à lumière séparé. Avec la saisie de commande, création de programmes directement sur l'appareil ou via l'application de Legrand directement programmable par Bluetooth. Pas besoin d'un adaptateur de clé de données. Durée ON/OFF, programme vacances, programme aléatoire, test 1 heure, verrouillage par code PIN, compteur d'heures de fonctionnement, éclairage de fond, passage automatique à l'heure d'été/hiver, réserve de marche de 5 ans Précision +/- 0,1 sec/jour, temps de commutation le plus court : 1 sec, commutation au passage par zéro Sortie de commutation : 2 contact inverseur