Interrupteur horaire programmable 250V blancInterrupteur horaire programmable ENC 16A, 250V, grd. I, Arteor, blancInterrupteur horaire programmable 250V blanc
Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm Dimensions support: 84x79x1.2mm Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 33.1mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² 1 contact inverseur, 16 A, 250 V Capacité: 8 programmes hebdomadaires Réserve de marche: 20 h Dérogation temporaire ou permanente Permet la commande par programmation de l'éclairage, du chauffage, de moteurs, de prises de courant |