Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur radio à option variateur Arteor with Netatmo

Interrupteur INC, 2 module, magnésium

Interrupteur radio à option variateur Arteor with Netatmo
Interrupteur radio à option variateur Arteor with Netatmo 574332
404741341
3414972284578
3414972284578


79.35 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor.
Pour appareils simples et combinaisons.
Enfichable sur support.
Bascule 45x45mm.
Profondeur: 45mm.
Avec bornes pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
- 150 W en incandescence ou halogène 230 V
- 150 W halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 150 W lampes à économie d'énergie variable, LED Le contrôle peut être effectué localement ou via l'application en déplacement.

 La fonction variateur est activée avec l'application Home + Control. Affichage LED configurable comme fonction d'éclairage.

Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.