Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur radio à option variateur Arteor with Netatmo

Interrupteur INC, 1 module, blanc

Interrupteur radio à option variateur Arteor with Netatmo
Interrupteur radio à option variateur Arteor with Netatmo 574340
404741401
3414971961791
3414971961791


66.85 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Bascule 22.5x45mm Profondeur: 45mm Avec bornes pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² - 150 W en incandescence ou halogène 230 V - 150 W halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 150 W lampes à économie d'énergie variable, LED Le contrôle peut être effectué localement ou via l'application en déplacement. La fonction variateur est activée avec l'application Home + Control. Affichage LED configurable comme fonction d'éclairage.

Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.