Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur radio Arteor with Netatmo

Interrupteur INC, 2A, 1 module, blanc

Interrupteur radio Arteor with Netatmo
Interrupteur radio Arteor with Netatmo 574201
404740401
3414971352780
3414971352780


58.45 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 22,5x45mm
Profondeur: 45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Pouvoir de coupure maximal 500W

Avis :
l'installation doit impérativement avoir au préalable un "Pack de démarrage connecté "with Netatmo" 574264/84 ou un "Module Control CX3" with Netatmo 412181.

Attention:
Doit être connecté au conducteur neutre.
Le contrôle peut être effectué localement ou via l'application en déplacement. Affichage LED configurable comme fonction d'éclairage.