Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur-sectionneur 3L 63A

Interrupteur-sectionneur DX3-IS 3L 63A

Interrupteur-sectionneur 3L 63A
Interrupteur-sectionneur 3L 63A 406461
550113900
3245064064613
3245064064613


66.00 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur-sectionneur DX3-IS
Nb de pôles: 3L
Courant Nominal (In): 63A
Largeur: 3mod. (54mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L (12mod.: 404942, 56mod.: 404943) ou peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (12mod.: 004900, 57mod.: 004918)
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm²
Remarque: Manette grise
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Note: Acceptent 1 auxiliaire de signalisation DX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 1,67W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen