Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur Sectionneur 3P 32A / poignée noire

Vistop interrupteur-sectionneur avec coupure visible / 32A 3L Poignée noire - commande latérale droite

Interrupteur Sectionneur 3P 32A / poignée noire
Interrupteur Sectionneur 3P 32A / poignée noire 022505
550110210
3245060225056
3245060225056


124.60 CHF
320


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Vistop interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge
Courant assigné: 32A
Nombre de pôles: 3
Nombre modules: 4
Commande: latérale droite
Raccordement: Bornes à cages 16mm²
L'ouverture (vert) et la fermeture (rouge) sont confirmées par des voyants mécaniques en face avant de l'appareil.
Double coupure des pôles
Possibilité de commande extérieure avec réf. 0227 34 (à commander séparément)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen