Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 32A 3L / Griff schwarz

Vistop Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennstelle / 32A 3L Griff schwarz -Griff auf der rechten Seite

Lasttrennschalter 32A 3L / Griff schwarz
Lasttrennschalter 32A 3L / Griff schwarz 022505
550110210
3245060225056
3245060225056


124.60 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last
Nennstrom: 32A
Anzahl Pole: 3
Anzahl Teilungseinheiten: 4
Bedienung: rechte Seite
Anschluss: Käfigklemmen 16mm²
Die Positionen «eingeschaltet» (grün) und «ausgeschaltet» (rot) werden über mechanisch betätigte Meldeleuchten auf der Vorderseite angezeigt.
Zwei Trennstrecken je Phase
Direkte, seitlich rechts anzubauende Bedienung, mit Dichtung zur Erhaltung der Schutzklasse (IP 55) des Gehäuses
Türeinbau möglich mit Art. 0227 34 (separat zu bestellen)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen