Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur Sectionneur 4P 160A / poignée rouge, plastron jaune

Vistop interrupteur-sectionneur avec coupure visible / 160A 4L Poignée rouge, plastron jaune - commande frontale

Interrupteur Sectionneur 4P 160A / poignée rouge, plastron jaune
Interrupteur Sectionneur 4P 160A / poignée rouge, plastron jaune 022353
3245060223533
3245060223533


292.90 CHF
320


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Vistop interrupteur-sectionneur de sécurité assurant la coupure en charge
Courant assigné: 160A
Nombre de pôles: 4
Nombre modules: 9
Commande: frontale
Poignée cadenassable en position ouverte par 1 à 3 cadenas Ø 6mm.
Double coupure des pôles par contacts autonettoyants à enclenchement et à déclenchement brusques
Possibilité de commande extérieure (à commander séparément)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen