Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Lasttrennschalter 160A 4L / Griff rot, Abd. Gelb

Vistop Lasttrennschalter mit sichtbarer Trennstelle / 160A 4L Griff rot, Abdeckung gelb - Griff auf der Front

Lasttrennschalter 160A 4L / Griff rot, Abd. Gelb
Lasttrennschalter 160A 4L / Griff rot, Abd. Gelb 022353
3245060223533
3245060223533


292.90 CHF
320


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Vistop Lasttrennschalter zum Trennen unter Last
Nennstrom: 160A
Anzahl Pole: 4
Anzahl Teilungseinheiten: 9
Bedienung: frontseitig
Handgriff verriegelbar in geöffneter Stellung durch 1 bis 3 Vorhängeschlösser Ø 6mm
Zwei Trennstrecken je Phase ermöglichen ein sicheres Trennen.
Türeinbau möglich (separat zu bestellen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen