Interrupteur-sectionneur à déclenchement 4L 63AInterrupteur-sectionneur à déclenchement DX3-IS RTH 4L 63AInterrupteur-sectionneur à déclenchement 4L 63A
Interrupteur-sectionneur DX3-IS
Nb de pôles: 4L Courant Nominal (In): 63A Largeur: 4mod. (72mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect) Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920) Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241) Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm² Remarque: Manette rouge Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible) Note: Acceptent 1 auxiliaire de signalisation DX3 Note: Départ avec module d'alimentation 4L/63A (406301) avec peigne HX3optimisé Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V Puissance dissipée par pôle: 2,8W |