Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur-sectionneur auxiliaire, 2P–16A–400V

Interrupteur-sectionneur auxiliaire, 2P–16A–400V

Interrupteur-sectionneur auxiliaire, 2P–16A–400V
Interrupteur-sectionneur auxiliaire, 2P–16A–400V 022722
550192410
3245060227227
3245060227227


73.00 CHF
320


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur-sectionneur auxiliaire, 2P–16A–400V
Utilisation uniquement pour les applications en courant alternatif
Raccordement: Bornes à cages
Nombre modules: 1.5
Permet la réalisation d'ensemble 3 ou 4 pôles pour le sectionnement simultané
d'une source d'alimentation auxiliaire bipolaire (automate programmable, télécommande) de 16A maximum
Se fixe sur le côté gauche des Vistop 100 à 160A