Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur tactile 230V blanc

Interrupteur tactile AP 1000W, 230V, grd. I, Arteor, blanc

Interrupteur tactile 230V blanc
Interrupteur tactile 230V blanc 078709AP61
321313001
7611668090147
7611668090147


103.30 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet apparent Arteor
Dimensions cadre apparent: 79x79x54mm
Enjoliveur 45x45mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Permet la commande par action tactile sur le mécanisme
Idéal dans les zones d'hygiène soutenue
Possibilité d'associer jusqu'à 5 inters tactiles pour commander un même circuit d'éclairage
Possibilité de repérage avec l'étiquette (fournie) placée sous l'enjoliveur
Équipé d'un voyant témoin d'action à LED


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen