Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur temporisé 230V IP55, gris

Interrupteur temporisé INC 2 fils, 1000W, 25s-15min, IP 55, Plexo, gris

Interrupteur temporisé 230V IP55, gris
Interrupteur temporisé 230V IP55, gris 069504
533045031
3245060695040
3245060695040


148.65 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 22mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Permet la commande de lampes:
- 1000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 400 VA lampes fluorescentes
- 1840 W résistif (chauffage)
Temporisation réglable: 25 s …15 Min
Équipés de LEDs