Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Zeitschalter 230V IP55, grau

EB-Zeitschalter 2 Leiter, 1000W, 25s-15min, IP 55, Plexo, grau

Zeitschalter 230V IP55, grau
Zeitschalter 230V IP55, grau 069504
533045031
3245060695040
3245060695040


148.65 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 1000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 400 VA Leuchtstofflampen
- 1840 W ohmsche Verbraucher (Heizung)
Zeitbereich einstellbar: 25 s …15 Min
Bestückt mit LED



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen