Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur temporisé 250V magnésium

Interrupteur temporisé INC 1000W, 250V, 2 modules, magnésium

Interrupteur temporisé 250V magnésium
Interrupteur temporisé 250V magnésium 574084CH
733806841
7611668086805
7611668086805


159.90 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 32.7mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Réglage de 25 s à 15 min
Équipé d'une LED intégrée
Commande d'éclairage ou de chauffage avec une temporisation à l'extinction
Possibilité d'installer plusieurs interrupteurs temporisés sur le même circuit


Accessoires