interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 160Ainterrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 160A 3L / sans déclenchementinterrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 160A
interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 160A 3L / sans déclenchement
Commande latérale gauche Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts Fonction cadenassage intégrée dans la poignée Livrés avec plage de raccordement et cache-vis Conformes à la norme IEC 60947-3 Catégorie d'emploi AC 23A Reçoivent les mêmes auxiliaires électriques que les DPX |