interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 250Ainterrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 250A 3L / à déclenchementinterrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 250A
interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 250A 3L / à déclenchement
Commande frontale Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts Fonction cadenassage intégrée dans la poignée Livrés avec plage de raccordement et cache-vis Conformes à la norme IEC 60947-3 Catégorie d'emploi AC 23A Reçoivent les mêmes auxiliaires électriques que les DPX |