Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 63A

interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 63A 3L / à déclenchement

interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 63A
interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 63A 026640
3245060266400
3245060266400


588.50 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


interrupteurs-sectionneurs DPX-IS 250 / 63A 3L / à déclenchement
Commande latérale droite
Assurent la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts
Fonction cadenassage intégrée dans la poignée
Livrés avec plage de raccordement et cache-vis
Conformes à la norme IEC 60947-3 Catégorie d'emploi AC 23A
Reçoivent les mêmes auxiliaires électriques que les DPX