Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Jeu de barres en aluminium 250A

Jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé, VX3optimisé In:250A, L:1600mm

Jeu de barres en aluminium 250A
Jeu de barres en aluminium 250A 404430
3245064044301
3245064044301


149.70 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé
Système jeu de barres: VX3optimisé 250A
Courant nominal (In): 250A
Longueur: 1600mm
Support pour jeu de barres en fond d'armoire: Art. Nr. 404437 et 404438
Support pour jeu de barres en gaine à câbless: Art. Nr. 404450 et 404451
Enveloppe: XL3 400/800
Accessoire: Répartiteur de puissance 250A avec 6 départs pour montage direct sur jeu de barres en aluminium (Art. Nr. 037399), borne de repiquage M8 avec écrou marteau (Art. Nr. 404491), borne de repiquage 250A IP2x (Art. Nr. 404490)
Remarque: Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie
Livraison: 1pc. jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé