Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Jeu de barres en aluminium800/1000A

Jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé, VX3optimisé 800/1000A L:1780mm

Jeu de barres en aluminium800/1000A
Jeu de barres en aluminium800/1000A 037355
158600451
3245060373559
3245060373559


160.95 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé
Système jeu de barres: VX3optimisé 800A
Courant nominal (In): ? IP 30: 1000A, ? IP 30: 800A
Section: 549mm²
Longueur: 1780mm
Support jeu de barres en zone d'équipement vertical/horizontal Art. Nr. 037366, 037386, 037350, 037368, 037351
Support vertical en gaine à câbles: Art. Nr. 03767, 037369
Enveloppe: XL3 4000
Accessoire: Répartiteur de puissance nu 250A avec 6 départs pour montage direct sur jeu de barres en aluminium (Art. Nr. 037399), borne de repiquage avec écrou marteau M10 (Art. Nr. 037359), borne de repiquage 250A IP2x (Art. Nr. 404489)
Remarque: Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie
Livraison: 1pc. jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé