Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Jeu de barresen aluminium 400A

Jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé, VX3optimisé, In:400A, L: 1600mm

Jeu de barresen aluminium 400A
Jeu de barresen aluminium 400A 404431
3245064044318
3245064044318


150.30 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé
Système jeu de barres: VX3optimisé 400A
Courant nominal (In): 400A
Longueur: 1600mm
Support pour jeu de barres en fond d'armoire: Art. Nr. 404437 et 404438
Support pour jeu de barres en gaine à câbless: Art. Nr. 404450 et 404451
Enveloppe: XL3 400/800
Accessoire: Répartiteur de puissance nu 250A avec 6 départs pour montage direct sur jeu de barres en aluminium (Art. Nr. 037399), borne de repiquage M8 avec écrou marteau (Art. Nr. 404491), borne de repiquage 250A IP2x (Art. Nr. 404490)
Remarque: Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie
Livraison: 1pc. jeu de barres en profil C, en aluminium cuivré étamé