Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

KEOR LP 2000

KEOR LP 2000VA/1800W 230V 5min

KEOR LP 2000
KEOR LP 2000 310156CH
960911601
7611668106268
7611668106268


838.91 CHF
331


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le système UPS KEOR LP est une alimentation sans coupure de technologie On-line double conversion et d'architecture VFI. Protection contre les pannes de courant et les surtensions pour PC, stations de travail, Home-Entertainment, composants réseaux et stockage. Puissance nominale apparente: 2000VA
Puissance nominale actif: 1800W
Classification: On-line double conversion VFI-SS-111
Tension d'entrée: 230V
Fréquence d'entrée: 50-60Hz
Plage de tension d'entrée: 210-240V
Tension de sortie: 230V ± 1%
Fréquence de sortie: 50/60 Hz +/- 0.5 %
Autonomie à 80% de la charge: 5 minutes
Communication et Gestion: 3 boutons et 3 leds pour la supervision en temps réel de l'état de l’UPS, Affichage pour indiquer l'état de l'onduleur
Connexion électrique: Entrée: 1x IEC C14 avec fusible d’entrée / Sortie : 6x IEC C13
Gestion à Distance: RS232 , Interface Slot nord-ouest
Dimensions (H x L x P): 322x154x444mm
Poids Net: 31kg
Température d'exploitation: 0 ÷ 40 °C
Humidité relative: 0 ÷ 95 % sans condensation
Bruit à 1 mt: < 40 dBA
Normes: EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3