Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

KEOR SP 1000

KEOR SP 1000VA/600W 230V 5min

KEOR SP 1000
KEOR SP 1000 310186CH
960912201
7611668110890
7611668110890


279.20 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


L’onduleur KEOR SP 1000 est un système d'alimentation
sans interruption (ASI) doté de la technologie line interactive. Protection contre les pannes de courant et les surtensions pour PC, stations de travail, Home-Entertainment, composants réseaux et stockage. Puissance nominale apparente: 1000VA
Puissance nominale actif: 600W
Classification: Line Interactive VI
Tension d'entrée: 230V
Fréquence d'entrée: 50-60Hz
Plage de tension d'entrée: 170V - 290V
Tension de sortie: 230V ± 10%
Fréquence de sortie: 50/60 Hz +/- 1 %
Autonomie à 80% de la charge: 5 minutes
Communication et Gestion: LED-bar pour la supervision en temps réel
de l'état de l’UPS
Connexion électrique: Entrée: 1x IEC C14 / Sortie : 6x IEC C13
Chargeur USB / Tension: Type A / 5V
Gestion à Distance: Port USB
Dimensions (H x L x P): 173x148x380mm
Poids Net: 8.6kg
Température d'exploitation: 0 ÷ 40 °C
Humidité relative: 0 ÷ 95 % sans condensation
Bruit à 1 mt: < 40 dBA
Normes: EN62040-1, EN62040-2, CE