Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

KEOR SP 800

KEOR SP 800VA/480W 230V 5min

KEOR SP 800
KEOR SP 800 310183CH
960912101
7611668110784
7611668110784


210.90 CHF
330


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


L’onduleur KEOR SP 800 est un système d'alimentation
sans interruption (ASI) doté de la technologie line interactive. Protection contre les pannes de courant et les surtensions pour PC, stations de travail, Home-Entertainment, composants réseaux et stockage. Puissance nominale apparente: 800VA
Puissance nominale actif: 480W
Classification: Line Interactive VI
Tension d'entrée: 230V
Fréquence d'entrée: 50-60Hz
Plage de tension d'entrée: 170V - 290V
Tension de sortie: 230V ± 10%
Fréquence de sortie: 50/60 Hz +/- 1 %
Autonomie à 80% de la charge: 5 minutes
Communication et Gestion: LED-bar pour la supervision en temps réel
de l'état de l’UPS
Connexion électrique: Entrée: 1x IEC C14 / Sortie : 4x IEC C13
Chargeur USB / Tension: Type A / 5V
Gestion à Distance: Port USB
Dimensions (H x L x P): 138x120x330mm
Poids Net: 5.5kg
Température d'exploitation: 0 ÷ 40 °C
Humidité relative: 0 ÷ 95 % sans condensation
Bruit à 1 mt: < 40 dBA
Normes: EN62040-1, EN62040-2, CE