Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit: 1 multimesure 72mm avec 3 transformateurs de courant Rogowski Ø 80mm

KIT Nemo D4-Le + 3x transformateurs de courant Rogowski, 4 modules, entrée: 80 - 500V ou VT, Sortie: impulsions / alarme + RS485 Modbus RTU/TCP

Kit: 1 multimesure 72mm avec 3 transformateurs de courant Rogowski Ø 80mm
Kit: 1 multimesure 72mm avec 3 transformateurs de courant Rogowski Ø 80mm KRNEMOD4LE080
8032826049590
8032826049590


964.10 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


KIT de mesure Rogowski
Centrale de mesure multifonctions + 3 transformateurs de courant Rogowski
Réseau triphasé 80...500V (phase-Phase)
Raccordement sur transformateur de courant Rogowski dédié
Rapport TT externe programmable
Transformateur de courant externe programmable
Energie cl.1 (multifonction + transformateur de courant)
sortie: impulsions énergie
Communication RS485 par protocole Modbus RTU/TCP ou BACNET
Diagnostic, correction séquence de phase
Interfaces externes:
Communication Ethernet avec IF2E011, IF2E111 ou IF4E011 possible