Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit: 1 multimesure avec 3 transformateurs de courant 150A

KIT Nemo D4-B + 3x transformateurs de courant TAIBB Ø 21mm, 480V

Kit: 1 multimesure avec 3 transformateurs de courant 150A
Kit: 1 multimesure avec 3 transformateurs de courant 150A K1NEMOD4B150
8032826045530
8032826045530


254.65 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Multimesure:
Centrale de mesure multifonctions pour réseau basse tension
4 modules
Réseau triphasé 80...480V (phase - phase)
Réseau monophasé 50...350V (phase - neutre)
Raccordement sur TC dédié
Primaire TC programmable 5...8000A (41 calibres)
Mesure de la valeur efficace vraie (RMS)
Affichage avec consultation manuelle ou automatique

avec 3 TCs ouvrables de 150A