Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit connecté: Module Control + contacteur intelligents

CX3 with Netatmo - Appareils modulaires intelligents

Kit connecté: Module Control + contacteur intelligents
Kit connecté: Module Control + contacteur intelligents 412191
404980011
3414971795624
3414971795624


203.50 CHF
129


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le pack de démarrage "CX3 with Netatmo" contient deux dispositifs - 1x module control +1x contatcteur connecté.
Le module control est le cœur de l'installation d'une maison intelligente et constitue donc une condition préalable.

Module control :
Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control de Legrand et/ou par la voix via un assistant vocal.
S'il y a un routeur dans l'appartement / la maison, vérifiez avec votre smartphone si le signal WiFi sur le module control est suffisant.
Si le signal n'est pas suffisant, placez le routeur plus près de l'armoire électrique ou utilisez un amplificateur WiFi pour assurer une fonctionnalité complète.
Dimensions (LxH) : 45mm x 83mm
Courant nominal Ue : 110 - 240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance dissipée : max. 2W
Bande de fréquences : 2,4 - 2,4835 GHz (puissance < 100mW)
Température ambiante : -5 - +45°C

Précaution: Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz

Le contacteur connecté "CX3 with Netatmo" permet la commande (ON/OFF) de consommateurs tels que les moteurs de pompes (pompe à chaleur, pompe de piscine), la ventilation, la climatisation, les chargeurs pour véhicules électriques, l'éclairage, via un smartphone avec l'application Home+Control et/ou via un assistant vocal.

Permet via l'App. Home + Control de Legrand :
- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté (Mesure en une phase)
- la commande d'un autre contacteur > 20 A mono
- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400 VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16 A

Données techniques :
Contact : 1 NO
Tension de service nominale Ue : 230V AC
Fréquence : 50Hz
Tension de choc Uimp : 4kV
Capacité de charge de courant à la catégorie AC7 A/AC1 : 20A
Capacité de transport de courant à la catégorie B/AC3 de AC7 : 5A
Courant thermique nominal : 20A
Silencieux < 10dB

Le pack de démarrage "CX3 with Netatmo" contient deux dispositifs - 1x module control +1x contatcteur connecté.

Le module control est le cœur de l'installation d'une maison intelligente et constitue donc une condition préalable.

Module control :
Permet de contrôler votre maison à distance (éclairage, volets roulants et appareils électriques) par smartphone via l'App. Home + Control de Legrand et/ou par la voix via un assistant vocal.
S'il y a un routeur dans l'appartement / la maison, vérifiez avec votre smartphone si le signal WiFi sur le module control est suffisant.
Si le signal n'est pas suffisant, placez le routeur plus près de l'armoire électrique ou utilisez un amplificateur WiFi pour assurer une fonctionnalité complète.
Dimensions (LxH) : 45mm x 83mm
Courant nominal Ue : 100 - 240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance dissipée : max. 2W
Bande de fréquences : 2,4 - 2,4835 GHz (puissance < 100mW)
Température ambiante : -5 - +45°C

Le contacteur connecté "CX3 with Netatmo" permet la commande (ON/OFF) de consommateurs tels que les moteurs de pompes (pompe à chaleur, pompe de piscine), la ventilation, la climatisation, les chargeurs pour véhicules électriques, l'éclairage, via un smartphone avec l'application Home+Control et/ou via un assistant vocal.

Permet via l'App. Home + Control de Legrand :
- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté (Mesure en une phase)
- la commande d'un autre contacteur > 20 A mono
- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800 W ou de moteurs jusqu'à 2400 VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16 A

Données techniques :
Contact : 1 NO
Tension de service nominale Ue : 100-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Tension de choc Uimp : 4kV
Capacité de charge de courant à la catégorie AC7 A/AC1 : 20A
Capacité de transport de courant à la catégorie B/AC3 de AC7 : 5A
Courant thermique nominal : 20A
Silencieux < 10dB

Précaution:
Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.
Connexion Wi-Fi requise 2.4 GHz