Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres de transfert horizontal au milieu de l'armoire

Kit de raccordement pour 2pcs. disjoncteurs ouverts DMX3 taille 1 630-1600A débrochable au jeu de barres en aluminium de transfert VX3optimisé 630-1600A en enveloppe XL3 4000

Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres de transfert horizontal au milieu de l'armoire
404371
3245064043717
3245064043717


8'792.30 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de raccordement pour 2pcs. disjoncteurs ouverts DMX3 taille 1 630-1600A débrochable au jeu de barres en aluminium de transfert
Interrupteur principal: 2pcs. disjoncteurs ouverts DMX3 taille 1, 630-1600A, fixe, raccordement prises arrière vertical (Art. Nr. 028896/028897)
Système jeu de barres: VX3optimisé 630-1600A
Distance entre les barres: 75mm
jeu de barres: 1 barre/pôle
Enveloppe: XL3 4000
Profondeur de l'enveloppe: 725mm et 975mm
Remarque: jeu de barres de transfert horizontal au milieu de l'armoire
Livraison: Kit de raccordement pour 4 pôles (L1, L2, L3, N) en cuivre rigide, livré avec matériel de raccordement pour disjoncteur ouvert et jeu de barres en aluminium