Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres horizontal au milieu de l'armoire

Kit de raccordement pour inverseur avec deux disjoncteurs ouverts DMX3 taille 2 2500/3200A débrochable au jeu de barres de transfert 3200A en XL3 4000

Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres horizontal au milieu de l'armoire
Kit de raccordement pour DMX3 jeu de barres horizontal au milieu de l'armoire 404363
3245064043632
3245064043632


7'473.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de raccordement pour inverseur avec deux disjoncteurs ouverts DMX3 taille 2 2500/3200A débrochable au jeu de barres de transfert 3200A
Interrupteur principal: 2pcs. disjoncteurs ouverts DMX3 taille 2, 2500/3200A, fixe, raccordement prises arrière horizontal (Art. Nr. 028894/028895)
Système jeu de barres: VX3optimisé 3200A, horizontal
Distance entre les barres: 75mm
Enveloppe: XL3 4000
Profondeur de l'enveloppe: 725mm et 975mm
Remarque: jeu de barres horizontal au milieu de l'armoire
Livraison: Kit de raccordement pour 4 pôles (L1, L2, L3, N) en cuivre rigide, livré avec le matériel de raccordement pour 2pcs. disjoncteurs ouverts et jeu de barres en aluminium