Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit de raccordement pour DPX-1600A jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire

Kit de raccordement pour disjoncteur compact DPX-1600A débrochable au jeu de barres en aluminium VX3optimisé 630/1600A en enveloppe XL3 4000 P:725mm

Kit de raccordement pour DPX-1600A jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire
Kit de raccordement pour DPX-1600A jeu de barres horizontal sous le toit, au sol ou milieu de l'armoire 404382
3245064043823
3245064043823


1'690.25 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit de raccordement pour disjoncteur compact DPX -600A débrochable au jeu de barres en aluminium
Interrupteur principal: Disjoncteur compact DPX-1600A, débrochable, raccordement prise avant
Système jeu de barres: VX3optimisé 630-1600A
Distance entre les barres: 75mm
jeu de barres: 1 barre/pôle
Enveloppe: XL3 4000
Profondeur de l'enveloppe: 725mm
Remarque: jeu de barres horizontal sous le toit / au sol / milieu de l'armoire
Livraison: Kit de raccordement pour 4 pôles (L1, L2, L3, N) en cuivre rigide, livré avec matériel de raccordement pour disjoncteur ouvert et jeu de barres en aluminium



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen