Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 1 appel encastré avec poste vidéo CLASSE 100V16B

Kit vidéo 1 appel apparent avec poste vidéo CLASSE 100V16B

Kit vidéo 1 appel encastré avec poste vidéo CLASSE 100V16B
Kit vidéo 1 appel encastré avec poste vidéo CLASSE 100V16B 364111
964858190
8012199532394
8012199532394


1'040.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo pour maison individuelle avec platine de rue à montage encastré SFERA NEW et poste intérieur vidéo à montage apparent CLASSE 100V16B
Contenu du kit:
1 platine de rue vidéo avec un bouton d’appel à montage encastré SFERA NEW Allmetal.
Caméra couleur 5 Mpixel, full HD, angle vision en diagonal 151 dégrés réf.351500 et porte-étiquette éclairé par LED (porte-étiquette 70 x 20 mm).
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050).
1 relais de gâche avec contact libre de potentiel (réf. 346250).
1 poste intérieur vidéo à écran couleur 5“ (12,7 cm) CLASSE 100V16B (réf. 344652).
Le poste intérieur vidéo est équipé de 2 touches pour répondre et terminer l’appel ainsi que de touches par effleurement d’accès direct aux fonctions principales du vidéophone:
- Une touche pour ouvrir la porte
- Une touche pour allumer la lumière (à utiliser avec relais actionneur réf. 346210)
- Une touche d’activation cyclage des caméras des différentes platines de rue et des caméras vidéo déportées, connectées à l’installation.
Installation murale ou sur table avec supports (2 x réf. 344692) à commander séparément
Dimensions:
Poste intérieur vidéo CLASSE 100V16B (l x h x p): 164 × 165 × 18,5 mm
Boîte d’encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm
Platine de rue SFERA NEW Allmetal (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Alimentation: 6 modules DIN
Système de connexion: BUS 2 fils
Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale en ajoutant un 2ème poste intérieur et une plaque frontale avec deux boutons d’appel réf. 351321