Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 1 appel encastré et poste vidéo Hometouch connecté - Couleur noir-métal

Kit vidéo 1 appel encastré et poste vidéo Hometouch connecté avec écran tactile pour piloter les fonctions domotiques MyHOME_Up.

Kit vidéo 1 appel encastré et poste vidéo Hometouch connecté - Couleur noir-métal
Kit vidéo 1 appel encastré et poste vidéo Hometouch connecté - Couleur noir-métal 360811
305570201
7611668109986
7611668109986


1'820.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo1 appel avec poste vidéo et écran tactile Hometouch permettant le transfert d'appel sur smartphone ainsi que de piloter votre installation domotique MyHOME_Up Comprend :

Une platine de rue vidéo avec un bouton d'appel à montage encastré Sfera New Allmetal
Caméra couleur 5 Mpixel, full HD, angle vision en diagonal 151 dégrés réf.351500.
Avec porte-noms éclairés par LED (Porte-étiquette 70 x 20 mm)
Une alimentation réf.346050
Une alimentation supplémentaire réf.346020
Un relais de gâche avec contact libre de potentiel Art.346250 
Un poste intérieur vidéo à écran tactile Hometouch connecté réf.3488

En utilisant l'application gratuite "Door Entry for Hometouch" (disponible pour iOS et Android)
vous bénéficiez également de la fonctionnalité complète d'un système d'interphonie.
à votre smartphone.

Permet de commander :
scénarios
contrôle de différentes fonctions (gestion des lumières, volets, diffusion sonore NuVo)
caméras
Peut être utilisé comme portier connecté :
permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation de caméras, communication avec les autres écrans
Nécessite l’installation de la passerelle réf. BTMYHOMESERVER1
Connexion via une application dédiée (App. DoorEntry pour la fonction portier)
Avec LED de signalisation et détecteur de présence
Connexion RJ 45 ou WiFi : nécessite une alimentation réf. 346020
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d’encastrement réf. 3487

Dimensions:
Boîte d'encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm:
Platine de rue Sfera New Allmetal (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Poste intérieur vidéo Hometouch réf. 3488 (l x h x p): 196 × 147 × 24 mm
Alimentation: 6 modules DIN
Système de connexion: Bus 2 fils

Anschlüsse:
1x BUS MyHOME
1x BUS Sprechanlage
1x Zusatzversorgung
1x RJ45
1x LAN ou connexion WiFi



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen