Kit vidéo 2 appels encastré et poste vidéo Classe 300X13E connectéKit vidéo 2 appels encastré avec poste vidéo Classe 300X13E connecté pour
|
|
|
|
360921 964865290 7611668104677 ![]() 2'300.00 CHF 903
Livrable
|
Kit vidéo 2 appels avec postes vidéo Classe 300 X13E permettant le transfert d'appel sur smartphone
Comprend :
Une platine de rue vidéo avec deux boutons d'appel à montage encastré Sfera New Allmetal
Caméra couleur 5 Mpixel, full HD, angle vision en diagonal 151 dégrés réf.351500.
Avec porte-noms éclairés par LED (Porte-étiquette 70 x 20 mm)
Une alimentation réf. 346050
Un relais de gâche avec contact libre de potentiel Art.346250
Deux postes intérieur vidéo à écran couleur Classe 300X13E réf. 344642
Postes intérieur equipés de touches d’'accès direct aux fonctions portiers: reprise d'’image, commande d'ouverture
Coupure d’'appel, LED de signalisation pour coupure d'’appel.
Dimensions:
Boîte d'encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm:
Platine de rue Sfera New Allmetal (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm
Poste intérieur vidéo couleur Classe 300X13E réf. 344642 (l x h x p): 193,5×162×22mm
Alimentation: 8 modules DIN
Adaptateur vidéo: 2 modules DIN
Système de connexion: Bus 2 fils
COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS INTELLIGENTES NETATMO
La caméra extérieure distingue les personnes, les animaux et les voitures. Vous pouvez donc surveiller votre maison et voir si un individu entre dans votre jardin. Avec la caméra intérieure, vous pouvez vérifier si vos enfants sont bien rentrés de l’école à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale
En savoir plus sur Netatmo www.netatmo.com/fr-fr