Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Lampe à LEDs portable en plastique

Luminaire de secours manuel par poussoir Marche/Arrêt

Lampe à LEDs portable en plastique
Lampe à LEDs portable en plastique 060797
927402603
3245060607975
3245060607975


329.60 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


boîtier en matière synthétique, gris
Allumage manuel par poussoir 
Equipée d'une batterie d'accumulateurs Ni-Mh
Livrée avec chargeur 230 V incorporé
Alimentation 230 VA
IP 40 - IK 07 - Classe III


3 modes de fonctionnement :
20 lm/ 3h d’autonomie
40 lm/ 1h 30 d’autonomie
60 lm/ 1h d’autonomie



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen