Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Lampe de secours 230V alu

Lampe de secours INC amovible, 230V, 2 modules, Axolute, alu

Lampe de secours 230V alu
Lampe de secours 230V alu HC4380
8012199776774
8012199776774


60.70 CHF
911


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Axolute
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 31mm
Raccordement: 230V
Consommation en veille: <0.4W
Lampe de secours autonome amovible avec dispositif automatique d'allumage
Livrée complet avec base de recharge, led à lumière blanche hautes performances, Batteries interchangeables au Ni-MH sans effet "mémoire"
Autonomie 2 heures


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen