Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Akkuleuchte 230V aluminium

EB-Akkuleuchte abnehmbar, 230V, 2 Module, Axolute, aluminium

Akkuleuchte 230V aluminium
Akkuleuchte 230V aluminium HC4380
8012199776774
8012199776774


60.70 CHF
911


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 31mm
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: <0.4W
Abnehmbares Notlicht, wird im Fall einer Stromunterbrechung automatisch eingeschaltet
Geliefert mit Aufnahme, Batterieladegerät, wiederaufladbare und auswechselbare Ni-Cd-Batterie
2 Stunden Betriebsdauer