Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Lampe de secours G5 LED, non permanent, 350 lm, 1 h

Lampe de secours G5 LED (AEAI), Autotest, IP 42, 365x150 mm

Lampe de secours G5 LED, non permanent, 350 lm, 1 h
Lampe de secours G5 LED, non permanent, 350 lm, 1 h 061733LA
927304083
3414971922228
3414971922228


185.00 CHF
179


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Certifiés à la norme européenne EN 60 598-2-22 + CB-certifié.
indice de protection (IP): IP42
Classe de protection : II
Alimentation électrique : 230 V +/- 10%
Durée de service nominale: 1 h
Flux lumineux: 350 lm
Source lumineuse: 4 LED non interchangeable
Constitution de l'accu: Ni-MH
Temps de recharge : 24 heures
Dispositif de surveillance: Autocontrôle automatique
Dimensions : 365 x 59 x 150 mm
Matière du boîtier : plastique
Type de montage : Montage au mur, au plafond ou au faux plafond.
Pour l'installation au plafond ou au faux plafond, un cadre de montage ou une diffuseur double face est nécessaire.
Type de signalisation : Unilatéral pour le montage mural et double face pour le montage au plafond.
Les pictogrammes ne sont pas inclus dans la livraison.
Convient également pour le montage sur des matériaux inflammables.

 



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen