Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Lampe de secours U34LED autotest, permanent/non pemanent, 250 lm, 1 h

Éclairage de secours U34LED, Autotest, permanent/non permanent, IP 42, 285x125 mm

Lampe de secours U34LED autotest, permanent/non pemanent, 250 lm, 1 h
Lampe de secours U34LED autotest, permanent/non pemanent, 250 lm, 1 h 662160
927366913
3245066621609
3245066621609


170.55 CHF
179


Produit livrable que en pièce de rechange
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Indices de protection : IP42 / IK07
Classe de protection : II
Alimentation électrique : 230 V +/- 10% - 50/60 Hz
Éclairage de secours sur batterie : 1 heure
Flux lumineux : 250 lm
Lampe : LED
Température d'utilisation : de 0 °C à + 40 °C.
Dimensions : 285 x 125 x 55 mm
Couleur du diffuseur : transparent
Matière du boîtier : plastique
Montage : mural, plafonnier ou en faux-plafond
Type de signalisation : Unilatéral pour le montage mural et double face pour le montage plafonnier

Peut être monté avec une grille de protection (réf. 062692/93)

Doit être testé manuellement avec l'outil test réf. 661299

Batterie de remplacement : réf. 660961


Montages possibles

Pour le montage mural, vous avez besoin d'utiliser :
- Le pictogramme adhésif réf. 061200CH (113 X 138 mm)
ou
- Le cache en plexi réf. 06612CH + le pictogramme adhésif répondant aux normes AEAI réf. 061200VKF (150 X 300 mm)

Pour le montage plafonnier, vous avez besoin d'utiliser :
- La plaque de signalisation réf. 661294 + un pictogramme non-adhésif réf. 661800/01/02/03, 661850 ou 661851 (127 X 254 mm)

Pour le montage en faux-plafond, vous avez besoin d'utiliser :
- Le cadre de recouvrement réf. 661292, la plaque de signalisation réf. 661294 et le pictogramme non-adhésif réf. 661800/01/02/03, 661850 ou 661851 (127 X 254 mm)



Article alternatif