Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

U34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 250 lm, 1 Std.

U34LED Notleuchte, Autotest, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, IP 42, 285x125 mm

U34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 250 lm, 1 Std.
U34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 250 lm, 1 Std. 662160
927366913
3245066621609
3245066621609


176.00 CHF
179


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Notleuchte U34LED Autotest Dauer- / Bereitschaftsschaltung

Technische Eigenschaften

Schutzarten: IP42 / IK07
Schutzklasse: II
Stromversorgung: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Notlicht: 1 Stunde
Lichtstrom: 250 lm
Leuchtmittel: LED
Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis + 40 °C
Masse: 285 x 125 x 55 mm
Farbe der Blende: Transparent
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Wand-, Decken- oder Zwischendeckenmontage
Art der Kennzeichnung: Einseitig bei der Wandmontage und zweiseitig bei der Decken- Zwischendeckenmontage

Kann mit einem Schutzgitter Art. 062692/93 bestückt werden

Muss manuell mit dem Test Tool Art. 661299 getestet werden

Ersatzakku: Art. 660961


Montage-Möglichkeiten

Für die Wandmontage brauchen Sie:
- Den Piktogramm-Aufkleber Art. 061200CH (113 X 138 mm)
oder
- Die Plexiglas-Abdeckung Art. 06612CH + den VKF-genormten Piktogramm-Aufkleber Art. 061200VKF (150 X 300 mm)

Für die Deckenmontage brauchen Sie:
- Die Signalscheibe Art. 661294 + eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)


Für die Zwischendeckenmontage brauchen Sie:
- Den Abdeckrahmen Art. 661292, die Signalscheibe Art. 661294 und eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen