Luminaires d'éclairage de sécurité et déclencheurs |
Lampe de secours U34LED STD, permanent/non pemanent, 450 lm, 1 hÉclairage de secours U34LED, standard, permanent/non permanent, IP 42, 285x125 mmLampe de secours U34LED STD, permanent/non pemanent, 450 lm, 1 h
Lampe de secours U34LED standard permanent / non permanent Caractéristiques techniques Indices de protection : IP42 / IK07 Peut être monté avec une grille de protection (réf. 062692/93) Doit être testé manuellement avec l'outil test réf. 661299 Batterie de rechange : 061096
Pour le montage mural, vous avez besoin d'utiliser : Pour le montage plafonnier, vous avez besoin d'utiliser : Pour le montage en faux-plafond, vous avez besoin d'utiliser : Article alternatifAccessoires |